text.skipToContent text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
위시리스트
저장된 제품
직접 주문

설명

재료
알루미늄 캐스팅.
너트 포함 클램핑 스크류, 스틸.
표면 마무리
소프트 연마.
너트 포함 클램핑 스크류, 아연 도금.
정보
The dimensions for A and B are in inches, all other dimensions are in mm.
요청 시
고정용 클램핑 레버.
Accessory
원형 및 사각 튜브 K0493
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.

다른 고객들도 다음 제품을 구매하였습니다.