{"product":{"productId":"agid.31843","price":46012.2,"name":"텐션 레버 암나사 - inch"},"currency":"KRW"}
재료
스틸 부픔 경도 등급 5.8.
플라스틱 볼 노브 검정색.
플라스틱 볼 노브 검정색.
표면 마무리
미세 구조 플라스틱 코팅, 검정색
더 보기
더 적게 표시
암나사 클램프 레버, 0 등급 - inch
시작하여
₩46,012
부가세 별도
배송비 별도
암나사 클램프 레버, 20 등급 - inch
시작하여
₩46,012
부가세 별도
배송비 별도
설명
재료
스틸 부픔 경도 등급 5.8.
플라스틱 볼 노브 검정색.
플라스틱 볼 노브 검정색.
표면 마무리
미세 구조 플라스틱 코팅, 검정색
정보
For the inch series, dimension X is in inches, all other dimensions are in mm.
요청 시
기타 암나사 및 특수 설계 버전.
다른 위치에서의 요구 치수 ”H1” ”A”에
대해서는 추가 비용으로 공급 가능함.
다른 위치에서의 요구 치수 ”H1” ”A”에
대해서는 추가 비용으로 공급 가능함.