{"product":{"productId":"agid.10585","price":22276.8,"name":"클램핑 레버, 아연 다이캐스트, 암나사, 검정 및 은색, 나사 인서트, 스테인리스 스틸 - 인치"},"currency":"KRW"}
재료
아연 다이캐스팅 그립 레버 DIN EN 12844.
스테인레스 스틸 스틸 부품, 1.4305 (AISI 303에 따름).
표면 마무리
그립 레버, 플라스틱 코팅.
스테인리스 스틸 부품, 자연적 마무리
스테인리스 스틸 부품, 자연적 마무리
더 보기
더 적게 표시
설명
재료
아연 다이캐스팅 그립 레버 DIN EN 12844.
스테인레스 스틸 스틸 부품, 1.4305 (AISI 303에 따름).
표면 마무리
그립 레버, 플라스틱 코팅.
스테인리스 스틸 부품, 자연적 마무리
스테인리스 스틸 부품, 자연적 마무리
정보
시리즈별로 공급 가능함:
검정색 반광택, 은 색.
검정색 반광택, 은 색.
요청 시
기타 암나사, 색상 및 특수 설계 버전.
다른 길이의 요구 치수 ”H1”에 대해서는 추가 비용으로 공급 가능함.
다른 길이의 요구 치수 ”H1”에 대해서는 추가 비용으로 공급 가능함.
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.