{"product":{"productId":"agid.18753","price":23514.57,"name":"클램핑 레버, 스틸, 수나사산 있음, 루비빨간색, 나사 인서트, 스틸, 검정 산화처리 - inch"},"currency":"KRW"}
재료
1.0401 그립 레버.
기타 스틸 부품 경도 등급 5.8.
기타 스틸 부품 경도 등급 5.8.
표면 마무리
미세 구조 플라스틱 코팅 그립 레버.
검정 산화 스틸 부품.
검정 산화 스틸 부품.
더 보기
더 적게 표시