{"product":{"productId":"agid.10650","price":51109.14,"name":"클램핑 레버, 스테인리스 스틸, 전해 연마 또는 블라스팅 처리, 수나사산 있음, 나사산 인서트 스테인리스 스틸 - inch"},"currency":"KRW"}
재료
그립 레버 정밀 캐스트 1.4308(AISI 304에 해당).
기타 스틸 부품 1.4305 (AISI 303에 따름).
표면 마무리
전해질 광택처리 또는 블라스팅 처리된 핸들.
자연적 마무리 스틸 부품.
자연적 마무리 스틸 부품.
더 보기
더 적게 표시
설명
재료
그립 레버 정밀 캐스트 1.4308(AISI 304에 해당).
기타 스틸 부품 1.4305 (AISI 303에 따름).
표면 마무리
전해질 광택처리 또는 블라스팅 처리된 핸들.
자연적 마무리 스틸 부품.
자연적 마무리 스틸 부품.
주문 정보
Screws from 70 mm long have 60 mm long threads.
요청 시
기타 수나사, 스크류 길이 및 특수 설계 버전.
다른 길이의 요구 치수 ”H1”에 대해서는 추가 비용으로 공급 가능함.
다른 길이의 요구 치수 ”H1”에 대해서는 추가 비용으로 공급 가능함.
도면 설명
1) 플랫 팁 DIN EN ISO 4753
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.