text.skipToContent text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
위시리스트
저장된 제품
직접 주문

설명

재료
강화 플라스틱 소재의 핸들과 인서트.
스틸로 된 부시.
표면 마무리
스틸, 청색 피막처리.
정보
색상 검회색 RAL 7021은 시리즈 사양으로 제공됨
요청 시
기타 내부 나사, 색상 및 특수 설계 사양
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.

다른 고객들도 다음 제품을 구매하였습니다.