{"product":{"productId":"agid.27929","price":22819.44,"name":"암나사가 있는 아연 다이캐스 플랫 클램핑 레버, 검정 스틸 나사 인써트 - inch"},"currency":"KRW"}
재료
그립 레버, 아연 다이캐스팅 DIN EN 12844.
스틸 부품, 경도 등급 5.8.
스틸 부품, 경도 등급 5.8.
표면 마무리
플라스틱 코팅 그립 레버,
스틸 부품, 검정 산화 처리
스틸 부품, 검정 산화 처리
더 보기
더 적게 표시