{"product":{"productId":"agid.27972","price":14643.8,"name":"수나사 및 안전 기능이 있는 플라스틱 클램핑 레버, 청색 피막 처리된 스틸 나사 인써트 - inch"},"currency":"KRW"}
재료
강화 열가소성 핸들 및 인써트.
스틸 나사 볼트.
스틸 나사 볼트.
표면 마무리
스틸, 청색 피막처리.
더 보기
더 적게 표시
설명
제품 설명
안전 기능이 있는 클램핑 레버가 의도하지 않은 열림 또는 닫힘에 의한 클램핑 위치 변경을 방지합니다.
초기 상태에서는 레버를 자유롭게 회전할 수 있으며 클램핑 위치에 연결되지 않습니다. 핸들을 눌러야 톱니가 결합되고 클램프를 풀거나 조일 수 있습니다.
핸들에서 손을 뗀 직 후 스프링에 의해 리셋됩니다.
초기 상태에서는 레버를 자유롭게 회전할 수 있으며 클램핑 위치에 연결되지 않습니다. 핸들을 눌러야 톱니가 결합되고 클램프를 풀거나 조일 수 있습니다.
핸들에서 손을 뗀 직 후 스프링에 의해 리셋됩니다.
재료
강화 열가소성 핸들 및 인써트.
스틸 나사 볼트.
스틸 나사 볼트.
표면 마무리
스틸, 청색 피막처리.
장점
의도하지 않은 열림 또는 닫힘을 방지합니다.
폐쇄형 그립 외형, 간섭 모서리 없음.
폐쇄형 그립 외형, 간섭 모서리 없음.
요청 시
특수 설계 버전.
도면 설명
1) 플랫 팁 DIN EN ISO 4753
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.