{"product":{"productId":"agid.15742","price":83380,"name":"수나사와 보호 캡이 있는 스테인레스 클램핑 레버, 스테인레스 나사 인써트 - inch"},"currency":"KRW"}
재료
그립 레버 정밀 캐스트 1.4308(AISI 304에 해당).
기타 스틸 부품 1.4305 (AISI 303에 따름).
표면 마무리
그립 레버, 전해 연마.
스틸 부품 검정색.
스틸 부품 검정색.
더 보기
더 적게 표시
설명
재료
그립 레버 정밀 캐스트 1.4308(AISI 304에 해당).
기타 스틸 부품 1.4305 (AISI 303에 따름).
표면 마무리
그립 레버, 전해 연마.
스틸 부품 검정색.
스틸 부품 검정색.
주문 정보
Screws from 70 mm long have 60 mm long threads.
요청 시
기타 수나사, 스크류 길이 및 특수 설계 버전.
다른 길이의 요구 치수 ”H1”에 대해서는 추가 비용으로 공급 가능함.
다른 길이의 요구 치수 ”H1”에 대해서는 추가 비용으로 공급 가능함.
도면 설명
1) 플랫 팁 DIN EN ISO 4753
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.