{"product":{"productId":"agid.15790","price":23483.46,"name":"수나사가 있는 클램핑 레버 2K, 스테인레스 나사 인써트 - inch"},"currency":"KRW"}
재료
그립 레버:
아연 다이캐스팅 톱니 휠 강화 유리 섬유
플라스틱 경성 부품.
SEBS를 기초로한 Thermoflex 연성 구성품.
스틸 부품:
스테인레스 스틸, 1.4305 (AISI 303에 따름).
더 보기
더 적게 표시
설명
재료
그립 레버:
아연 다이캐스팅 톱니 휠 강화 유리 섬유
플라스틱 경성 부품.
SEBS를 기초로한 Thermoflex 연성 구성품.
스틸 부품:
스테인레스 스틸, 1.4305 (AISI 303에 따름).
정보
경성 구성품과 연성 구성품은 검회색 RAL 7021로 시리즈 사양으로 제공됨
L ≥ 60mm인 경우 나사 길이는 60mm입니다.
L ≥ 60mm인 경우 나사 길이는 60mm입니다.
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.