{"product":{"productId":"agid.31639","price":23520,"name":"수나사가 있는 스틸 클램핑 레버, 검정 스틸 나사 인써트 - inch"},"currency":"KRW"}
재료
1.0401 그립 레버.
기타 스틸 부품 경도 등급 5.8.
기타 스틸 부품 경도 등급 5.8.
표면 마무리
플라스틱 코팅 그립 레버.
검정 산화 스틸 부품.
검정 산화 스틸 부품.
더 보기
더 적게 표시
수나사 클램핑 레버, 스틸, 광택 처리- inch
시작하여
₩23,520
부가세 별도
배송비 별도
수나사 클램핑 레버, 스틸, 질감이 있는 부품 - inch
시작하여
₩23,520
부가세 별도
배송비 별도
설명
재료
1.0401 그립 레버.
기타 스틸 부품 경도 등급 5.8.
기타 스틸 부품 경도 등급 5.8.
표면 마무리
플라스틱 코팅 그립 레버.
검정 산화 스틸 부품.
검정 산화 스틸 부품.
정보
L ≥ 60mm인 경우 나사 길이는 60mm입니다.
도면 설명
1) 플랫 팁 DIN EN ISO 4753