{"product":{"productId":"agid.22489","price":21750,"name":"스테인레스 잠금 핀, 플라스틱 그립 및 자기식 축방향 잠금 포함 - inch"},"currency":"KRW"}
재료
그립, 열가소성
스틸 부품, 스테인레스 스틸 1.4305 (AISI 303에 따름).
NdFeB(네오디움) 자석.
표면 마무리
그립: 검정색
스테인레스 스틸 소재.
스테인레스 스틸 소재.
더 보기
더 적게 표시
설명
재료
그립, 열가소성
스틸 부품, 스테인레스 스틸 1.4305 (AISI 303에 따름).
NdFeB(네오디움) 자석.
표면 마무리
그립: 검정색
스테인레스 스틸 소재.
스테인레스 스틸 소재.
정보
자기식 축방향 잠금 기능이 있는 잠금 핀은 부품과 공작물을 빠르고 간편하게 고정 및 연결하는데 사용됩니다.
그립에 통합된 마그네트를 통해 축 방향 위치가 고정되고 이로써 잠금 핀이 삽입된 위치를 유지합니다.
매끄러운 표면에 잠금 보어 홀을 수직으로 정렬하면 그립핑력에 긍정적으로 작용합니다.
선택적으로 고정 시스템을 사용하면 잠금 핀이 분실되지 않게 고정할 수 있습니다.
전단 강도 더블 엣지 (F) = S · τ aB max.
그립에 통합된 마그네트를 통해 축 방향 위치가 고정되고 이로써 잠금 핀이 삽입된 위치를 유지합니다.
매끄러운 표면에 잠금 보어 홀을 수직으로 정렬하면 그립핑력에 긍정적으로 작용합니다.
선택적으로 고정 시스템을 사용하면 잠금 핀이 분실되지 않게 고정할 수 있습니다.
전단 강도 더블 엣지 (F) = S · τ aB max.
요청 시
기타 핀 길이.
도면 설명
1) 마그네트
2) 마그네틱 부품 / 공작물
2) 마그네틱 부품 / 공작물
Accessory
안전 나선형 케이블 K0367....
루프 리테이닝 케이블 K0367....
키 링 K0367....
볼 체인 K1125....
루프 리테이닝 케이블 K0367....
키 링 K0367....
볼 체인 K1125....
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.