{"product":{"productId":"agid.31812","price":49150,"name":"스테인레스 스틸 인덱스 플런저 - inch"},"currency":"KRW"}
재료
. 잠금 바
. 나사 슬리브 및 잠금 핀
. 압축 스프링
표면 마무리
자연적으로 마무리된 나사 슬리브 및 잠금 바.
잠금 핀, 연마 및 자연적 마무리.
자연적으로 마무리된 압축 스프링.
잠금 핀, 연마 및 자연적 마무리.
자연적으로 마무리된 압축 스프링.
더 보기
더 적게 표시
스테인레스 스틸 인덱스 플런저, 타입 A, 잠금 바 캡 없음, 너트 없음 - inch
시작하여
₩49,150
부가세 별도
배송비 별도
스테인레스 스틸 인덱스 플런저, 타입 B, 잠금 바 캡 없음, 너트 있음 - inch
시작하여
₩50,350
부가세 별도
배송비 별도
설명
제품 설명
인덱스 플런저는 변환력으로 인해 잠금 위치가 변하는 것을 방지하기 위해 사용됩니다. 잠금 바를 180° 돌리면 잠금 핀이 원래 위치로 돌아와 잠금 위치를 변경할 수 있게 됩니다. 락킹 새김 홈은 잠금 바가 이 위치에 고정되어 잠금 핀이 원래 위치로 돌아온 상태를 유지하도록 합니다.
재료
. 잠금 바
. 나사 슬리브 및 잠금 핀
. 압축 스프링
표면 마무리
자연적으로 마무리된 나사 슬리브 및 잠금 바.
잠금 핀, 연마 및 자연적 마무리.
자연적으로 마무리된 압축 스프링.
잠금 핀, 연마 및 자연적 마무리.
자연적으로 마무리된 압축 스프링.
장점
잠금 바를 180° 돌리면 잠금 핀이 원래 위치로 돌아옵니다.
플라스틱 컬러 잠금 바 캡을 선택할 수 있습니다.
수나사로 조립.
플라스틱 컬러 잠금 바 캡을 선택할 수 있습니다.
수나사로 조립.
요청 시
스페셜 버전.
도면 설명
타입 A: 잠금 바 캡 없음, 잠금 너트 없음
타입 B: 잠금 바 캡 없음, 잠금 너트 있음
타입 B: 잠금 바 캡 없음, 잠금 너트 있음
Accessory
브레이싱 부품 K0638.
포지셔닝 부싱 K1290, K1839, K1840.
포지셔닝 부싱 K1290, K1839, K1840.