{"product":{"productId":"agid.31810","price":50350,"name":"스테인레스 스틸 인덱스 플런저 타입 B - inch"},"currency":"KRW"}
설명
재료
스테인리스 스틸 1.4305 (AISI 303에 따름).
표면 마무리
블랭크. 잠금 핀 연마, 경화되지 않음
정보
잠금 핀이 나와 있지 않아야 하는 경우에는 인덱스 플런저를 삽입함. 잠금 바를 180° 돌리면 잠금 핀이 원래 위치로 돌아옴.
잠금 새김 홈은 잠금 바가 해당 위치에 있을 수 있게 작용함.
잠금 새김 홈은 잠금 바가 해당 위치에 있을 수 있게 작용함.
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.