{"product":{"productId":"agid.11059","price":4819.5,"name":"육각 소켓 및 압축 핀이 있는 스프링 플런저 스틸 - inch"},"currency":"KRW"}
재료
슬리브, 스틸 경도 등급 5.8.
압축 핀, 스틸.
스프링 스틸 스프링 Kl. D.
압축 핀, 스틸.
스프링 스틸 스프링 Kl. D.
표면 마무리
검정 검정 산화 마무리. 경화 압축 핀.
더 보기
더 적게 표시
스프링 플런저, 육각 소켓과 압축 핀, 스틸, 표준 스프링력 - inch
시작하여
₩4,820
부가세 별도
배송비 별도
스프링 플런저, 육각 소켓과 압축 핀, 스틸, 낮은 스프링력 - inch
시작하여
₩5,248
부가세 별도
배송비 별도
스프링 플런저, 육각 소켓과 압축 핀, 스틸, 강화된 스프링력 - inch
시작하여
₩5,312
부가세 별도
배송비 별도
설명
재료
슬리브, 스틸 경도 등급 5.8.
압축 핀, 스틸.
스프링 스틸 스프링 Kl. D.
압축 핀, 스틸.
스프링 스틸 스프링 Kl. D.
표면 마무리
검정 검정 산화 마무리. 경화 압축 핀.
정보
For the inch series, dimension D and S are in inches, all other dimensions are in mm.
도면 설명
1) 그루브 스크류 접착