text.skipToContent text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
위시리스트
저장된 제품
직접 주문
2 기사

설명

재료
슬리브, 스틸 경도 등급 5.8.
압축 핀, 스틸.
스프링 스틸 스프링 Kl. D.
표면 마무리
검정 검정 산화 마무리. 경화 압축 핀.
정보
For the inch series, dimension D is in inches, all other dimensions are in mm.

다른 고객들도 다음 제품을 구매하였습니다.