{"product":{"productId":"agid.31773","price":10303.02,"name":"스프링 플런저, 육각 소켓과 볼, 스테인리스 스틸, 표준 스프링력 - inch"},"currency":"KRW"}
설명
재료
슬리브 1.4305 (AISI 303에 따름).
볼 .
스프링 .
표면 마무리
소재. 볼 경화.
정보
For the inch series, dimension D and S are in inches, all other dimensions are in mm.
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.