{"product":{"productId":"agid.31768","price":6725.88,"name":"스프링 플런저, 슬롯과 볼, 스테인리스 스틸, 강화된 스프링력 - inch"},"currency":"KRW"}
설명
재료
슬리브 1.4305 (AISI 303에 따름).
볼 .
스프링 .
표면 마무리
소재. 볼 경화.
정보
For the inch series, dimension D is in inches, all other dimensions are in mm.
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.