{"product":{"productId":"agid.31701","price":20975.28,"name":"안전 기능이 있는 플라스틱 별 모양 그립, 수나사 포함 - inch"},"currency":"KRW"}
- 의도하지 않은 열림 또는 닫힘을 방지합니다
설명
제품 설명
안전 기능이 있는 별 모양 그립이 의도하지 않은 열림 또는 닫힘에 의한 클램핑 위치 변경을 방지합니다.
초기 상태에서는 그립을 자유롭게 회전할 수 있으며 클램핑 위치에 연결되지 않습니다. 그립을 눌러야 톱니가 결합되고 클램프를 풀거나 조일 수 있습니다.
그립에서 손을 뗀 직 후 스프링에 의해 리셋됩니다.
초기 상태에서는 그립을 자유롭게 회전할 수 있으며 클램핑 위치에 연결되지 않습니다. 그립을 눌러야 톱니가 결합되고 클램프를 풀거나 조일 수 있습니다.
그립에서 손을 뗀 직 후 스프링에 의해 리셋됩니다.
재료
강화 열가소성 수지로 만든 별 모양 그립 및 인써트.
스틸 또는 스테인레스 스틸로 만든 나사 핀.
스틸 또는 스테인레스 스틸로 만든 나사 핀.
표면 마무리
스틸, 청색 피막처리.
스테인레스 스틸, 블랭크.
스테인레스 스틸, 블랭크.
장점
의도하지 않은 열림 또는 닫힘을 방지합니다.
요청 시
특수 설계 버전.
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.