{"product":{"productId":"agid.31692","price":7406.22,"name":"별 모양 그립 회주철 유사형 DIN 6336 - inch"},"currency":"KRW"}
재료
회주철 GJL 200.
표면 마무리
진동.
자연적 마무리.
자연적 마무리.
더 보기
더 적게 표시
별 모양 그립, 회주철, DIN 6336, 타입 B, 스루홀 - inch
시작하여
₩7,406
부가세 별도
배송비 별도
별 모양 그립, 회주철, DIN 6336, 타입 C, 블라인드 홀 - inch
시작하여
₩7,406
부가세 별도
배송비 별도
별 모양 그립, 회주철, DIN 6336, 타입 D, 스레드 뚫려있음 - inch
시작하여
₩7,406
부가세 별도
배송비 별도
별 모양 그립, 회주철, DIN 6336, 타입 E, 스레드 막힌 홀 - inch
시작하여
₩7,406
부가세 별도
배송비 별도
설명
재료
회주철 GJL 200.
표면 마무리
진동.
자연적 마무리.
자연적 마무리.
정보
For the inch series, dimension D is in inches, all other dimensions are in mm.
요청 시
플라스틱 코팅 회주철 별 모양 그립
도면 설명
타입 A: 가공되지 않은 원형
타입 B: 관통형 보어홀
타입 C: 막힌 홀
타입 D: 스레드 뚫려있음
타입 E: 스레드 막힌 홀
타입 B: 관통형 보어홀
타입 C: 막힌 홀
타입 D: 스레드 뚫려있음
타입 E: 스레드 막힌 홀