{"product":{"productId":"agid.10745","price":890,"name":"별 모양 그립, 플라스틱, DIN 6336 유사, 나사 인서트 스틸 - inch"},"currency":"KRW"}
재료
열가소성, 검정색, 부싱/나사 볼트 스틸.
표면 마무리
부싱 및 나사 볼트, 아연 도금 및 청색 피막처리.
더 보기
더 적게 표시
별 모양 그립, 플라스틱, DIN 6336 유사, 나사 인서트 스틸, 암나사, 덮개 없음, D형 - inch
시작하여
₩1,890
부가세 별도
배송비 별도
별 모양 그립, 플라스틱, DIN 6336 유사, 부싱 없음, 피팅 홀 있음, G형 - inch
시작하여
₩890
부가세 별도
배송비 별도
별 모양 그립, 플라스틱, DIN 6336 유사, 나사 인서트 스틸, 피팅 부싱 있음, H형 - inch
시작하여
₩2,040
부가세 별도
배송비 별도
별 모양 그립, 플라스틱, DIN 6336 유사, 나사 인서트 스틸, 암나사, 덮개 있음, K형 - inch
시작하여
₩2,040
부가세 별도
배송비 별도
별 모양 그립, 플라스틱, DIN 6336 유사, 나사 인서트 스틸, 수나사, L형 - inch
시작하여
₩1,670
부가세 별도
배송비 별도
설명
재료
열가소성, 검정색, 부싱/나사 볼트 스틸.
표면 마무리
부싱 및 나사 볼트, 아연 도금 및 청색 피막처리.
정보
For the inch series, dimension D is in inches, all other dimensions are in mm.
요청 시
회사 로고 또는 심볼과 같은
다른 색상 또는 코팅.
다른 색상 또는 코팅.
도면 설명
D형: 암나사, 덮개 없음
G형: 부싱 없음, 피팅홀 있음
H형: 피팅 부싱 있음
K형: 암나사, 덮개 있음
L형: 수나사
G형: 부싱 없음, 피팅홀 있음
H형: 피팅 부싱 있음
K형: 암나사, 덮개 있음
L형: 수나사