text.skipToContent text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
위시리스트
저장된 제품
직접 주문
5 기사

설명

재료
열가소성, 검정색, 부싱/나사 볼트 스틸.
표면 마무리
부싱 및 나사 볼트, 아연 도금 및 청색 피막처리.
정보
For the inch series, dimension D is in inches, all other dimensions are in mm.
요청 시
회사 로고 또는 심볼과 같은
다른 색상 또는 코팅.
도면 설명
타입 D: 나사 부싱, 커버 없음
타입 G: 부싱 없음
타입 H: 로케이팅 부시
타입 K: 나사 부싱, 커버 있음
타입 L: 수나사

다른 고객들도 다음 제품을 구매하였습니다.