{"product":{"productId":"agid.31696","price":4108.56,"name":"별 모양 그립, DIN 6336 유사형, 스틸 부품: 스테인레스 스틸, 암나사, 커버 있음, 타입 K - inch"},"currency":"KRW"}
설명
재료
열가소성, 검정색, 부싱 스테인레스 스틸 1.4305 (AISI 303에 따름).
표면 마무리
부싱 소재.
요청 시
회사 로고 또는 심볼과 같은
다른 색상 또는 코팅.
다른 색상 또는 코팅.
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.