{"product":{"productId":"agid.31693","price":3851.52,"name":"별 모양 그립 돌출 스틸 부쉬 - inch"},"currency":"KRW"}
재료
열가소성, 검정색.
스틸 부품 경도 등급 5.8 또는
스테인레스 스틸 1.4305 (AISI 303에 따름).
표면 마무리
스틸 부품, 청색 피막처리한 스틸 또는 자연적 마무리한 스테인리스 스틸.
더 보기
더 적게 표시
별 모양 그립, 타입 H, 블라인드 홀이 있는 돌출 스틸 부싱 - inch
시작하여
₩3,852
부가세 별도
배송비 별도
별 모양 그립, 스틸, 타입 K, 돌출 나사 부싱 있음 - inch
시작하여
₩4,333
부가세 별도
배송비 별도
설명
재료
열가소성, 검정색.
스틸 부품 경도 등급 5.8 또는
스테인레스 스틸 1.4305 (AISI 303에 따름).
표면 마무리
스틸 부품, 청색 피막처리한 스틸 또는 자연적 마무리한 스테인리스 스틸.
정보
프로젝팅 스틸 부쉬는 별모양 그립을 막힌 홀이나 내부나사 특히 교차 피닝에 매우 적합하게 합니다..
도면 설명
타입 H: 블라인드 홀이 있는 부싱
타입 K: 나사 부싱
타입 K: 나사 부싱