text.skipToContent text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
위시리스트
저장된 제품
직접 주문
2 기사

설명

재료
열가소성 재질 별 모양 그립.
부싱/나사 볼트 스틸.
탄력있는 열가소성 폴리우레탄(TPU) 재질 고정 밴드
표면 마무리
부싱/나사 볼트, 소재.
조립
밴드를 걸지 않은 상태로 조립 실행.
나사 체결 여부에 주의.
도면 설명
타입 KS: 나사 부싱, 커버 있음
타입 LS: 수나사
Accessory
고정 밴드는 옵션 액세서리로 주문할 수 있음. K0743 04190 참조.

다른 고객들도 다음 제품을 구매하였습니다.