{"product":{"productId":"agid.10788","price":5892.54,"name":"널링 휠 - inch"},"currency":"KRW"}
재료
열가소성, 검정회색.부시 및 나사 볼트, 스틸 5.8.
표면 마무리
스틸, 청색 피막처리.
더 보기
더 적게 표시
널링 휠, 타입 D, 나사 부싱 있음, 커버 없음 - inch
시작하여
₩5,893
부가세 별도
배송비 별도
널링 휠, 타입 K, 나사 부싱, 커버 있음 - inch
시작하여
₩6,487
부가세 별도
배송비 별도
널링 휠, 타입 E, 피팅 부싱, 커버 없음 - inch
시작하여
₩6,217
부가세 별도
배송비 별도
널링 휠, 타입 H, 피팅 부싱, 커버 있음 - inch
시작하여
₩6,730
부가세 별도
배송비 별도
널링 휠, 타입 L, 수나사 - inch
시작하여
₩6,109
부가세 별도
배송비 별도
설명
재료
열가소성, 검정회색.부시 및 나사 볼트, 스틸 5.8.
표면 마무리
스틸, 청색 피막처리.
정보
For the inch series, dimension D is in inches, all other dimensions are in mm.
도면 설명
타입 D: 나사 부싱, 커버 없음
타입 K: 나사 부싱, 커버 있음
타입 E: 피팅 부싱, 커버 없음,
타입 H: 피팅 부싱, 커버 있음
타입 L: 수나사
타입 K: 나사 부싱, 커버 있음
타입 E: 피팅 부싱, 커버 없음,
타입 H: 피팅 부싱, 커버 있음
타입 L: 수나사