text.skipToContent text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
위시리스트
저장된 제품
직접 주문

설명

재료

스틸.

스테인레스 스틸 1.4305 (AISI 303에 따름).

표면 마무리
쾌삭강 검정 산화.
스테인레스 스틸, 광택처리.
정보
* 이 길이의 경우 널링 볼트에는 샤프트가 함께 제공됩니다(언더컷은 적용되지 않음, 나선형 지름은 DIN에 따름).
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.

다른 고객들도 다음 제품을 구매하였습니다.