{"product":{"productId":"agid.16064","price":427309.96,"name":"텐션 핀 T-슬롯용, UNIlock 시스템 크기 80mm D=M12,타입:A, 경화 스틸"},"currency":"KRW"}
Clamping pin
T-슬롯용
경화 스틸
- 더블 매뉴얼 클램핑 기본 모듈의 클램핑 및 포지셔닝에 사용
- T-슬롯 테이블이 있는 기계에 사용
- 공작물과 고정장치의 클램핑 및 포지셔닝에 적합
- 기능면, 연마
- 경화 처리
판매 단위
₩427,310 / 개
부가세 별도
재고 현황은 실시간으로 반영됩니다.
Added to your shopping cart
B=슬롯용
14
D=나사
M12
D1
M10
H
min.
14
Item
Clamping pin
모델 1
T-슬롯용
버전 2
UNILOCK
본체 재질
경화 스틸
크기
시스템 크기 80mm
타입
A
설명
재료
경화 스틸.
표면 마무리
경화 처리 및 검정 산화 처리.
접촉면 연마
접촉면 연마
정보
UNILOCK T 슬롯 센터링 클램핑 볼트는 더블 클램핑 베이스 모듈의 클램핑 및 포지셔닝에 적합합니다. T-슬롯 센터링 클램핑 볼트는 그에 해당하는 T 슬롯 기계 테이블에 위치하여 고정됩니다.
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.