text.skipToContent text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
위시리스트
저장된 제품
직접 주문

설명

재료
스테인레스 툴 스틸 몸체.
경화 스틸 클램핑 핀.
표면 마무리
경화 처리 및 연마된 기본 몸체 기능면.
산화 처리된 클램핑 핀. 경화 처리 및 연마된 기능면.
정보
UNILOCK 5축 페이스그립 어댑터는 모든 방면에서 작업을 해야 하는 공작물을 클램핑하는 데 적합합니다. 클램핑 부품으로 인해 만들어진 방해되는 모서리없이 공작물에 자유롭게 접근할 수 있습니다. 공작물은 아래쪽에서 소켓 헤드 스크류를 사용하여 페이스 그립 페이스 면에 잡아 당겨 밀착 시킵니다. 어댑터는 회전 방지 장치가 있는 베이스 모듈에 직접 설치하거나 회전 방지 장치가 있는 구조 모듈 H 75mm에 추가로 설치할 수 있습니다.
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.

다른 고객들도 다음 제품을 구매하였습니다.