{"product":{"productId":"agid.16050","price":1809038,"name":"UNILOCK 5축 베이스 모듈 시스템 크기 80mm"},"currency":"KRW"}
재료
단강.
표면 마무리
기본 몸체, 산화처리.
기능면, 경화 처리 및 연마.
기능면, 경화 처리 및 연마.
더 보기
더 적게 표시
UNILOCK 5축 베이스 모듈 시스템 크기 80mm, A형
시작하여
₩1,809,038
부가세 별도
배송비 별도
UNILOCK 5축 베이스 모듈 시스템 크기 80mm, B형
시작하여
₩2,316,930
부가세 별도
배송비 별도
설명
재료
단강.
표면 마무리
기본 몸체, 산화처리.
기능면, 경화 처리 및 연마.
기능면, 경화 처리 및 연마.
정보
UNILOCK 5축 베이스 모듈은 홀 그리드 시스템이 있는 기계 테이블이나 T 슬롯 사양 기계 테이블은 물론 그리드 간격 40/50mm, 시스템 크기 M12인 그리드 판에 직접 장착될 수 있으며, UNILOCK 클램핑 볼트가 있는 UNILOCK 제로점 클램핑 시스템에 적합합니다. 적합한 어댑터 클램핑 볼트를 사용하면 기존의 제로점 클램핑 시스템에도 직접 설치할 수 있습니다.
UNILOCK 클램핑 핀을 M10, M12, M16 고정 나사와 결합하면 다음과 같은 클램핑 파워가 형성됩니다:
- 클램핑 파워 (M10) 35,000 N
- 클램핑 파워 (M12) 50,000 N
- 클램핑 파워 (M16) 75,000 N
소켓 헤드 스크류 DIN EN ISO 4762 -12.9 사용 시 클램핑 파워
클램핑 핀은 반드시 클램핑 모듈에 교체 유닛을 조립한 상태로 고정해야 합니다.
UNILOCK 클램핑 핀을 M10, M12, M16 고정 나사와 결합하면 다음과 같은 클램핑 파워가 형성됩니다:
- 클램핑 파워 (M10) 35,000 N
- 클램핑 파워 (M12) 50,000 N
- 클램핑 파워 (M16) 75,000 N
소켓 헤드 스크류 DIN EN ISO 4762 -12.9 사용 시 클램핑 파워
클램핑 핀은 반드시 클램핑 모듈에 교체 유닛을 조립한 상태로 고정해야 합니다.
요청 시
변형 방지 장치 장착