{"product":{"productId":"agid.16051","price":2350964,"name":"UNILOCK 5축 기본 모듈, 이중 클램핑 시스템 크기 80mm"},"currency":"KRW"}
재료
단강.
표면 마무리
기본 몸체, 산화처리.
기능면, 경화 처리 및 연마.
기능면, 경화 처리 및 연마.
더 보기
더 적게 표시
UNILOCK 5축 기본 모듈, 이중 클램핑, 시스템 크기 80mm, 풋 있음
시작하여
₩2,534,224
부가세 별도
배송비 별도
UNILOCK 5축 기본 모듈, 이중 클램핑, 시스템 크기 80mm, 받침대 미포함
시작하여
₩2,350,964
부가세 별도
배송비 별도
설명
재료
단강.
표면 마무리
기본 몸체, 산화처리.
기능면, 경화 처리 및 연마.
기능면, 경화 처리 및 연마.
정보
UNILOCK 5축 베이스 모듈은 홀 그리드 시스템이 있는 기계 테이블이나 T 슬롯 사양 기계 테이블은 물론 그리드 간격 40/50mm, 시스템 크기 M12인 그리드 판에 직접 장착될 수 있으며, UNILOCK 클램핑 볼트가 있는 UNILOCK 제로점 클램핑 시스템에 적합합니다. 적합한 어댑터 클램핑 볼트를 사용하면 기존의 제로점 클램핑 시스템에도 직접 설치할 수 있습니다.
받침대가 없는 베이직 모듈은 특히 공간 절약형 클팸핑에 적합합니다.
UNILOCK 클램핑 핀을 M10, M12, M16 고정 나사와 결합하면 다음과 같은 클램핑 파워가 형성됩니다:
- 클램핑 파워 (M10) 35,000 N
- 클램핑 파워 (M12) 50,000 N
- 클램핑 파워 (M16) 75,000 N
소켓 헤드 스크류 DIN EN ISO 4762 -12.9 사용 시 클램핑 파워
클램핑 핀은 반드시 클램핑 모듈에 교체 유닛을 조립한 상태로 고정해야 합니다.
받침대가 없는 베이직 모듈은 특히 공간 절약형 클팸핑에 적합합니다.
UNILOCK 클램핑 핀을 M10, M12, M16 고정 나사와 결합하면 다음과 같은 클램핑 파워가 형성됩니다:
- 클램핑 파워 (M10) 35,000 N
- 클램핑 파워 (M12) 50,000 N
- 클램핑 파워 (M16) 75,000 N
소켓 헤드 스크류 DIN EN ISO 4762 -12.9 사용 시 클램핑 파워
클램핑 핀은 반드시 클램핑 모듈에 교체 유닛을 조립한 상태로 고정해야 합니다.
요청 시
변형 방지 장치 장착
도면 설명
1) 풋 있음
2) 받침대 미포함
2) 받침대 미포함