{"product":{"productId":"agid.16062","price":134696.1,"name":"UNILOCK 클램핑 볼트 시스템 크기 80mm"},"currency":"KRW"}
재료
경화 스틸.
표면 마무리
경화 처리 및 검정 산화 처리.
접촉면 연마
접촉면 연마
더 보기
더 적게 표시
설명
재료
경화 스틸.
표면 마무리
경화 처리 및 검정 산화 처리.
접촉면 연마
접촉면 연마
정보
UNILOCK 클램핑 핀은 공작물과 장치의 클램핑 및 위치 설정에 적합합니다.
클램핑 핀은 교체 부품으로 나사 체결되며 각종 기본 모듈에 어댑테이션할 수 있습니다.
UNILOCK 클램핑 핀을 고정 나사 M10, M12, M16를 사용하여 결합할때
다음의 지지력을 가질 수 있습니다:
- 지지력(M10) 35,000N
- 지지력(M12) 50,000N
- 지지력(M16) 75,000N
소켓 헤드 스크류 DIN EN ISO 4762 -12.9 사용 시 클램핑 파워.
나사 핀이 있는 K1471, K0968 및 K0967에서 동일한 시스템 크기의 다른 클램핑 핀을 찾을 수 있습니다.
클램핑 핀은 교체 부품으로 나사 체결되며 각종 기본 모듈에 어댑테이션할 수 있습니다.
UNILOCK 클램핑 핀을 고정 나사 M10, M12, M16를 사용하여 결합할때
다음의 지지력을 가질 수 있습니다:
- 지지력(M10) 35,000N
- 지지력(M12) 50,000N
- 지지력(M16) 75,000N
소켓 헤드 스크류 DIN EN ISO 4762 -12.9 사용 시 클램핑 파워.
나사 핀이 있는 K1471, K0968 및 K0967에서 동일한 시스템 크기의 다른 클램핑 핀을 찾을 수 있습니다.
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.