{"product":{"productId":"agid.17050","price":1062908,"name":"센터 클램핑 볼트 세트 시스템 크기 80mm D=12,SYSTEMGRÖSSE 80MM, MIT PASSBOLZEN 12H6UND PASSSTÖSSEL FÜR SPANNZANGE"},"currency":"KRW"}
Centring clamping pin
- 기계 테이블에 기본 모듈을 포지셔닝하는데 사용
- 기계 스핀들로 기본 모듈 위치를 결정합니다
- 모듈을 포지셔닝하기 위해 콜릿에 장착하는데 사용
- 기능면, 연마
- 경화 처리
판매 단위
₩1,062,908 / 개
부가세 별도
재고 현황은 실시간으로 반영됩니다.
Added to your shopping cart
Item
Centring clamping pin
치수
도면 참고
크기
시스템 크기 80mm
설명
재료
경화 스틸.
표면 마무리
경화 처리 및 검정 산화 처리.
접촉면 연마
접촉면 연마
정보
베이직 모듈은 센터링 클램핑 볼트를 사용하여 기계 테이블에 배치할 수 있습니다.
센터링 클램핑 볼트는 콜릿 홀더에 클램핑할 수 있습니다. 모듈의 위치는 기계의 스핀들/제어를 통해 정의됩니다.
Weldon, Whistle Notch 및 콜릿 홀더에 사용할 수 있습니다.
반복성: <0.021mm
포지셔닝 정확도: < 0.049mm
기계 스핀들 보호용 충격 흡수 기능
댐핑 스트로크: 5.4mm
주의: 5.4mm의 댐핑 스트로크를 초과할 경우 기계가 손상될 수 있습니다.
센터링 클램핑 볼트는 콜릿 홀더에 클램핑할 수 있습니다. 모듈의 위치는 기계의 스핀들/제어를 통해 정의됩니다.
Weldon, Whistle Notch 및 콜릿 홀더에 사용할 수 있습니다.
반복성: <0.021mm
포지셔닝 정확도: < 0.049mm
기계 스핀들 보호용 충격 흡수 기능
댐핑 스트로크: 5.4mm
주의: 5.4mm의 댐핑 스트로크를 초과할 경우 기계가 손상될 수 있습니다.
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.