{"product":{"productId":"agid.28307","price":568263.08,"name":"UNILOCK 보정 클램핑 핀 시스템 크기 80 mm"},"currency":"KRW"}
재료
스테인레스 스틸
표면 마무리
기능면, 연마.
더 보기
더 적게 표시
설명
재료
스테인레스 스틸
표면 마무리
기능면, 연마.
정보
UNILOCK 보정 클램핑 볼트는 공작물 및 장치의 클램핑 및 포지셔닝에 적합합니다.
클램핑 핀은 교체 부품으로 나사 체결되며 각종 기본 모듈에 어댑테이션할 수 있습니다.
X 방향 형상 유형을 사용하면 한 방향으로 ±1mm의 게이지 보정이 가능합니다.
XY 방향 형상 유형을 사용하면 모든 방향으로 ±1mm의 게이지 보정이 가능합니다.
UNILOCK 클램핑 볼트를 고정 볼트 M10을 사용하면 최대 35,000 N의 클램핑력을 얻을 수 있습니다.
나사 핀이 있는 K0967, K1471, K0968 및 K0967에서 동일한 시스템 크기에 있는 다른 클램핑 핀을 찾을 수 있습니다.
클램핑 핀은 교체 부품으로 나사 체결되며 각종 기본 모듈에 어댑테이션할 수 있습니다.
X 방향 형상 유형을 사용하면 한 방향으로 ±1mm의 게이지 보정이 가능합니다.
XY 방향 형상 유형을 사용하면 모든 방향으로 ±1mm의 게이지 보정이 가능합니다.
UNILOCK 클램핑 볼트를 고정 볼트 M10을 사용하면 최대 35,000 N의 클램핑력을 얻을 수 있습니다.
나사 핀이 있는 K0967, K1471, K0968 및 K0967에서 동일한 시스템 크기에 있는 다른 클램핑 핀을 찾을 수 있습니다.
조립
설치 윤곽선을 참조하십시오.
장점
한 방향/모든 방향에서 ±1 mm의 게이지 보정이 가능합니다.
인도 품목
고정 나사가 있는 1x UNILOCK 보정 클램핑 핀.
도면 설명
1) 반복 정확도 <0,05 mm
2) ±1mm 게이지 보정
3) 설치 윤곽선
2) ±1mm 게이지 보정
3) 설치 윤곽선
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.