text.skipToContent text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
위시리스트
저장된 제품
직접 주문

설명

재료
경화 스틸.
표면 마무리
경화 처리 및 검정 산화 처리.
접촉면 연마
정보
UNILOCK 도브테일 클램핑 볼트는 공작물 및 장치의 클램핑 및 포지셔닝에 적합합니다.
클램핑 핀은 교체 부품으로 나사 체결되며 각종 기본 모듈에 어댑테이션할 수 있습니다.
클램핑 핀을 조이는 데 나사산이 필요하지 않습니다, 작업물의 클램핑 에지에서 도브테일로 수행되기 때문입니다.

최대 15,000 N의 클램핑력 도달 가능
클램핑 핀을 조일 때 다음 조임 토크를 준수해야 합니다.
- 스틸 재질: 55 Nm.
- 알루미늄 재질: 17 Nm.

UNILOCK 도브테일 클램핑 핀은 클램핑 모듈의 터보 기능 없이만 작동할 수 있습니다.

더브테일 클램핑 핀을 여러 번 조일 때 (정확하게 중앙 인터페이스) 슬라이드 표면의 정렬을 관찰해야 합니다. 도브테일 클램핑 핀 타입 B의 경우 블레이드는 슬라이드 표면에 대해 90°로 정렬되어야 합니다.
조립
설치 윤곽선을 참조하십시오.
장점
- 공작물에 고정 나사산이 필요하지 않습니다.
- 도브테일로 인해 낮은 장착 깊이.
인도 품목
고정 나사가 있는 1x UNILOCK 도브테일 클램핑 핀.
도면 설명
1) 일회성 나사 조임, 인터페이스 손실
2) 다중 나사 조임, 센터링 인터페이스

a) 테스트 샤프트. 볼로 체크
b) 둥근 볼
c) 슬라이더용
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.

다른 고객들도 다음 제품을 구매하였습니다.