{"product":{"productId":"agid.22106","price":1222606,"name":"토크 렌치 눈금자 있음, 회전형 그립, 세트, 스틸 하드 크로메이트플라스틱 커버, 4 - 40"},"currency":"KRW"}
Torque wrench
세트
스틸
하드 크로메이트
판매 단위
₩1,222,606 / 개
부가세 별도
재고 현황은 실시간으로 반영됩니다.
Added to your shopping cart
Item
Torque wrench
모델 1
세트
버전 2
눈금자 있음
본체 재질
스틸
제품 타입
회전형 그립
토크
Nm
4 - 40
표면
구성품
플라스틱 커버
표면
기본 몸체
하드 크로메이트
설명
재료
스틸.
표면 마무리
표면: 경질 크롬 도금
정보
토크 렌치 4-40 Set
+/- 2% 눈금값 트리거 정확도(작동 방향)
고정밀 프리미엄 측정기 – für höchste Ansprüche
견고하고 저항성 있는 슬림형 경질 크롬 도금 철골 구조
안전: - 촉각(단거리 작동)
- 청각(꺾임 요소)
사용이 편리한 양면 래칫.
서비스 친화적(주문 제작 자체 조립을 위한 소켓 렌치 수리 키트)
결합된 전환 레버
핸들을 돌려서 원하는 토크 값을 빠르고 정확하게 설정할 수 있음.
설정 추가 잠금을 위한 회전식 노브
미끄러짐 또는 부상 위험을 줄이기 위해 인체공학적으로 설계된 그립
정교하게 좁은 눈금 간격
일련번호 및 교정 성적서 있음
표면: 경질 크롬 도금
DIN EN ISO 6789-2:2017, DIN 3120, ISO 1174-1에 따른 사각
삽입 양면 래칫 디테일:
20개 톱니, 최대 40Nm
구동 6.3 = 1/4 인치
DIN 3120, ISO 1174-1에 따른 사각
낙하 단조
크롬 도금 표면
삽입 양면 래칫 도움말:
토크 렌치의 삽입 양면 래칫을 빠르게 재삽입하면 양방향에서 2%의 정확도를 보장할 수 있습니다.
스크루 드라이버 소켓:
표면 TiN
DIN 7422
사각 1/4 인치
양면 래칫에 적합
권장:
최대 허용 부하 교환이 5,000일 경우 토크 렌치를 매년 점검하십시오.
+/- 2% 눈금값 트리거 정확도(작동 방향)
고정밀 프리미엄 측정기 – für höchste Ansprüche
견고하고 저항성 있는 슬림형 경질 크롬 도금 철골 구조
안전: - 촉각(단거리 작동)
- 청각(꺾임 요소)
사용이 편리한 양면 래칫.
서비스 친화적(주문 제작 자체 조립을 위한 소켓 렌치 수리 키트)
결합된 전환 레버
핸들을 돌려서 원하는 토크 값을 빠르고 정확하게 설정할 수 있음.
설정 추가 잠금을 위한 회전식 노브
미끄러짐 또는 부상 위험을 줄이기 위해 인체공학적으로 설계된 그립
정교하게 좁은 눈금 간격
일련번호 및 교정 성적서 있음
표면: 경질 크롬 도금
DIN EN ISO 6789-2:2017, DIN 3120, ISO 1174-1에 따른 사각
삽입 양면 래칫 디테일:
20개 톱니, 최대 40Nm
구동 6.3 = 1/4 인치
DIN 3120, ISO 1174-1에 따른 사각
낙하 단조
크롬 도금 표면
삽입 양면 래칫 도움말:
토크 렌치의 삽입 양면 래칫을 빠르게 재삽입하면 양방향에서 2%의 정확도를 보장할 수 있습니다.
스크루 드라이버 소켓:
표면 TiN
DIN 7422
사각 1/4 인치
양면 래칫에 적합
권장:
최대 허용 부하 교환이 5,000일 경우 토크 렌치를 매년 점검하십시오.
인도 품목
세트 구성:
토크 렌치
삽입 양면 래칫
스크루 드라이버 삽입 SW4
스크루 드라이버 삽입 SW6
스크루 드라이버 삽입 SW8
토크 렌치
삽입 양면 래칫
스크루 드라이버 삽입 SW4
스크루 드라이버 삽입 SW6
스크루 드라이버 삽입 SW8
기능 원리
토크 렌치 그립 기능
잠금을 해제하려면 그립을 약 8mm 정도 뒤쪽으로 당기십시오.
그립을 원하는 토크만큼 더 돌리십시오.
그다음 그립을 반대로 살짝 돌려서 잠그십시오.
잠금을 해제하려면 그립을 약 8mm 정도 뒤쪽으로 당기십시오.
그립을 원하는 토크만큼 더 돌리십시오.
그다음 그립을 반대로 살짝 돌려서 잠그십시오.
Suitable for
5축 모듈 클램핑 시스템 80
5축 모듈 클램핑 시스템 50
5축 모듈 클램핑 시스템 50
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.