text.skipToContent text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
위시리스트
저장된 제품
직접 주문

설명

재료
경화 스틸.
표면 마무리
기본 몸체, 산화처리.
기능면, 경화 처리 및 연마.
정보
UNILOCK 클램핑 볼트는 공작물과 지그 클램핑 및 포지셔닝에 적합합니다. 클램핑 볼트는 교체 부품으로 나사 체결되며 각종 기본 모듈에 어댑테이션할 수 있습니다.

UNILOCK 클램핑 핀을 M8, M10 고정 나사와 결합하면 다음과 같은 클램핑 파워가 형성됩니다:
- 클램핑 파워(M8) 15,000 N
- 클램핑 파워(M10) 25,000 N
소켓 헤드 스크류 DIN EN ISO 4762 -12.9 사용 시 클램핑 파워.
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.

다른 고객들도 다음 제품을 구매하였습니다.