{"product":{"productId":"agid.35492","price":1.6302286E7,"name":"UNILOCK 6중 클램핑 스테이션"},"currency":"KRW"}
재료
베이스 플레이트, 스틸.
클램핑 모듈, 케이스 경화 스틸.
클램핑 모듈, 케이스 경화 스틸.
표면 마무리
베이스 플레이트, 양면, 연마 및 산화 처리.
클램핑 모듈 기능면, 경화 및 연마.
클램핑 모듈 기능면, 경화 및 연마.
더 보기
더 적게 표시
설명
재료
베이스 플레이트, 스틸.
클램핑 모듈, 케이스 경화 스틸.
클램핑 모듈, 케이스 경화 스틸.
표면 마무리
베이스 플레이트, 양면, 연마 및 산화 처리.
클램핑 모듈 기능면, 경화 및 연마.
클램핑 모듈 기능면, 경화 및 연마.
정보
UNILOCK ESM138-C 클램핑 모듈이 통합된 사전 조립된 클램핑 스테이션. 클램핑 스테이션은 클램핑 브래킷 또는 직접 나사 연결을 통해 기계 테이블에 고정됩니다.
클램핑 스테이션은 기준 구멍 25H7 및 기준 홈 20H7을 사용하여 정렬할 수 있습니다.
클램핑 모듈은 중앙에서 공압 연결장치를 통해 조작됩니다.
통합된 스프링 패키지를 통해 높은 클램핑력이 생성됩니다(유닛은 무압력으로 클램핑됨).
해제 과정은 공압식으로 이루어집니다.
UNILOCK 클램핑 핀을 M10, M12, M16 고정 나사와 결합하면 다음과 같은 고정력이 형성됩니다:
- 고정력 (M10) 35,000N/모듈
- 고정력 (M12) 50,000N/모듈
- 고정력 (M16) 75,000N/모듈
소켓 헤드 스크류 DIN EN ISO 4762 -12.9 사용 시 고정력
클램핑 핀은 반드시 클램핑 모듈에 교체 유닛과 함께 고정되어야 합니다.
클램핑 스테이션은 기준 구멍 25H7 및 기준 홈 20H7을 사용하여 정렬할 수 있습니다.
클램핑 모듈은 중앙에서 공압 연결장치를 통해 조작됩니다.
통합된 스프링 패키지를 통해 높은 클램핑력이 생성됩니다(유닛은 무압력으로 클램핑됨).
해제 과정은 공압식으로 이루어집니다.
UNILOCK 클램핑 핀을 M10, M12, M16 고정 나사와 결합하면 다음과 같은 고정력이 형성됩니다:
- 고정력 (M10) 35,000N/모듈
- 고정력 (M12) 50,000N/모듈
- 고정력 (M16) 75,000N/모듈
소켓 헤드 스크류 DIN EN ISO 4762 -12.9 사용 시 고정력
클램핑 핀은 반드시 클램핑 모듈에 교체 유닛과 함께 고정되어야 합니다.
기술 데이터
- 개방 압력: 6bar, 윤활 공기.
- 공기 연결: G1/8.
- 반복 정확도 ≤ 0.005mm.
- 클램핑 스테이션 정렬을 위한 기준 구멍 25H7 및 기준 홈 20H7.
- 공기 연결: G1/8.
- 반복 정확도 ≤ 0.005mm.
- 클램핑 스테이션 정렬을 위한 기준 구멍 25H7 및 기준 홈 20H7.
온도 범위
+5 °C ~ +60 °C
인도 품목
- 클램핑 스테이션.
- 공압식 플러그인 연결.
- 링 나사.
- 작동 설명서.
- 공압식 플러그인 연결.
- 링 나사.
- 작동 설명서.
요청 시
특수 사이즈 클램핑 스테이션
Accessory
- UNILOCK 클램핑 스테이션용 UNILOCK 클램핑 브래킷 K1869.
- UNILOCK 클램핑 핀 K0967.
- 제로점 클램핑 시스템용 UNILOCK 교체 팔레트 K1218.
- 클램핑 모듈용 UNILOCK 안전 볼트 K1010.
- 클램핑 모듈 K1010용 UNILOCK 커버.
- UNILOCK 클램핑 스테이션용 연결 스트립 K2352.
- UNILOCK 클램핑 핀 K0967.
- 제로점 클램핑 시스템용 UNILOCK 교체 팔레트 K1218.
- 클램핑 모듈용 UNILOCK 안전 볼트 K1010.
- 클램핑 모듈 K1010용 UNILOCK 커버.
- UNILOCK 클램핑 스테이션용 연결 스트립 K2352.
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.