text.skipToContent text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
위시리스트
저장된 제품
직접 주문

설명

재료
베이스 플레이트, 스틸.
클램핑 모듈, 케이스 경화 스틸.
표면 마무리
베이스 플레이트, 양면, 연마 및 산화 처리.
클램핑 모듈 기능면, 경화 및 연마.
정보
터닝 밀링 센터용 UNILOCK ESM138-C 클램핑 모듈이 통합된 사전 조립된 회전형 클램핑 스테이션. 클램핑 스테이션을 사용하면 터닝 기술과 고정식 클램핑 기술을 결합할 수 있습니다. 클램핑 스테이션은 센터링 핀과 슬롯 너트를 사용하여 기계 테이블에 고정됩니다.
클램핑 모듈은 중앙에서 공압 연결장치를 통해 조작됩니다.
통합된 스프링 패키지를 통해 높은 클램핑력이 생성됩니다(유닛은 무압력으로 클램핑됨). 표시 펜으로 시각적 표시가 되어 터보 기능이 활성화되었음을 알 수 있습니다.
해제 과정은 공압식으로 이루어집니다.

UNILOCK 클램핑 핀을 M10, M12, M16 고정 나사와 결합하면 다음과 같은 고정력이 형성됩니다:
- 고정력 (M10) 35,000N/모듈
- 고정력 (M12) 50,000N/모듈
- 고정력 (M16) 75,000N/모듈
소켓 헤드 스크류 DIN EN ISO 4762 -12.9 사용 시 고정력

클램핑 핀은 반드시 클램핑 모듈에 교체 유닛과 함께 고정되어야 합니다.
액추에이션 원리
K2351.320045075
최대 속도: 1400 1/분

K2351.520057079
최대 속도: 2000 1/분
기술 데이터
- 개방 압력: 6bar, 윤활 공기.
- 공기 연결: G1/8.
- 반복 정확도 ≤ 0.005mm.
- 동심도 < 0.02mm.
온도 범위
+5 °C ~ +60 °C
인도 품목
- 클램핑 스테이션.
- 고정 나사.
- 센터링 핀.
- 정렬 핀.
- 슬롯 너트.
- 링 나사.
- 작동 설명서.
요청 시
특수 사이즈 클램핑 스테이션
도면 설명
1) 터보 기능의 시각적 표시
Accessory
- UNILOCK 클램핑 볼트 K0967.
- 교체형 UNILOCK 팔레트 제로점 클램핑 시스템 K1218.
- 클램핑 모듈용 UNILOCK 안전 볼트 K1010.
- 클램핑 모듈용 UNILOCK 커버 K1010.

다른 고객들도 다음 제품을 구매하였습니다.