{"product":{"productId":"agid.26867","price":97490,"name":"UNILOCK 클램핑 스테이션용 UNILOCK 클램프"},"currency":"KRW"}
재료
단강.
표면 마무리
기본 몸체 검정 산화 처리
더 보기
더 적게 표시
설명
재료
단강.
표면 마무리
기본 몸체 검정 산화 처리
정보
UNILOCK 클램프는 통용되는 모든 기계 테이블 위에 클램핑 스테이션 위에 빠르게 고정하는 데 사용됩니다. 클램프는 클램핑 스테이션 측면이나 네 개의 곡선형 모서리에 부착할 수 있습니다.
장점
맞춤형 클램프로 UNILOCK 클램핑 스테이션을 빠르게 고정.
클램핑 스테이션을 통과하는 고정 구멍이 필요하지 않음.
플랫한 설계 덕분에 돌출 모서리가 없음.
클램프의 폐쇄형 설계 덕분에 칩이 쌓이지 않음.
함께 공급되는 나사 헤드 커버는 칩과 냉각 윤활유가 쌓여 들러붙는 것을 방지해 줍니다.
클램핑 스테이션을 통과하는 고정 구멍이 필요하지 않음.
플랫한 설계 덕분에 돌출 모서리가 없음.
클램프의 폐쇄형 설계 덕분에 칩이 쌓이지 않음.
함께 공급되는 나사 헤드 커버는 칩과 냉각 윤활유가 쌓여 들러붙는 것을 방지해 줍니다.
인도 품목
클램프
육각 소켓 나사 헤드용 커버
소켓 헤드 스크류
T슬롯 너트 (M12=너트 나사 14 mm; M16=너트 나사 18 mm)
육각 소켓 나사 헤드용 커버
소켓 헤드 스크류
T슬롯 너트 (M12=너트 나사 14 mm; M16=너트 나사 18 mm)
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.