{"product":{"productId":"agid.35504","price":494802,"name":"UNILOCK 클램핑 스테이션용 연결 스트립"},"currency":"KRW"}
재료
알루미늄.
표면 마무리
산화 처리됨.
더 보기
더 적게 표시
UNILOCK 클램핑 스테이션용 연결 스트립, 타입 A, 단일
시작하여
₩494,802
부가세 별도
배송비 별도
UNILOCK 클램핑 스테이션용 연결 스트립, 타입 B, 2중
시작하여
₩811,580
부가세 별도
배송비 별도
설명
제품 설명
빠른 배기 기능이 있는 연결 스트립. 연결 스트립은 UNILOCK 클램핑 스테이션에 장착할 수 있습니다. 공압식 플러그인 연결은 연결 스트립을 통해 위쪽으로 배치됩니다. 따라서 이는 칩 덩어리에 의해 가려지지 않습니다.
연결 스트립을 통해 뒤쪽으로 빠르게 배기할 수 있어 클램핑 스테이션에서 깔끔한 작업이 가능합니다.
연결 스트립을 통해 뒤쪽으로 빠르게 배기할 수 있어 클램핑 스테이션에서 깔끔한 작업이 가능합니다.
재료
알루미늄.
표면 마무리
산화 처리됨.
장점
- 빠른 통풍 기능이 있는 연결 스트립.
- 공압식 플러그인 연결부에 칩 덩어리가 없습니다.
- 에멀젼은 빠른 통풍 기능을 통해 뒤쪽으로 배출됩니다.
- 공압식 플러그인 연결부에 칩 덩어리가 없습니다.
- 에멀젼은 빠른 통풍 기능을 통해 뒤쪽으로 배출됩니다.