{"product":{"productId":"agid.35260","price":1196426,"name":"UNILOCK 축소 어댑터, 시스템 크기 138mm"},"currency":"KRW"}
재료
본체, 툴 스틸.
클램핑 핀, 케이스 경화 스틸.
클램핑 핀, 케이스 경화 스틸.
표면 마무리
본체, 연질, 기능면, 연마.
클램핑 핀, 산화 처리. 기능면, 경화 처리 및 연마.
클램핑 핀, 산화 처리. 기능면, 경화 처리 및 연마.
더 보기
더 적게 표시
설명
재료
본체, 툴 스틸.
클램핑 핀, 케이스 경화 스틸.
클램핑 핀, 케이스 경화 스틸.
표면 마무리
본체, 연질, 기능면, 연마.
클램핑 핀, 산화 처리. 기능면, 경화 처리 및 연마.
클램핑 핀, 산화 처리. 기능면, 경화 처리 및 연마.
정보
UNILOCK 축소 어댑터는 작업물을 고정하고 위치를 지정하는 데 적합합니다. 축소 어댑터를 작업물에 나사로 고정하고 공압 클램핑 모듈에 함께 장착할 수 있습니다.
도면 설명
1) 소켓 헤드 나사 DIN EN ISO 4762
2) 센터링 클램핑 볼트 = 타입 A
보상 클램핑 볼트 = 타입 B
클램핑 핀 = 타입 C
2) 센터링 클램핑 볼트 = 타입 A
보상 클램핑 볼트 = 타입 B
클램핑 핀 = 타입 C
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.