{"product":{"productId":"agid.17880","price":2018480,"name":"UNILOCK 수동 클램핑 모듈"},"currency":"KRW"}
재료
단강.
표면 마무리
기능면, 경화 처리 및 연마.
더 보기
더 적게 표시
설명
재료
단강.
표면 마무리
기능면, 경화 처리 및 연마.
정보
UNILOCK 수동 클램핑 모듈은 홀 그리드 시스템이 있는 기계 테이블이나 T 슬롯 모델의 기계 테이블과 그리드 간격이 50 mm(시스템 사이즈 M12/M16)인 그리드 판 위에서 직접 조절할 수 있습니다.
UNILOCK 수동 클램핑 모듈 H 50은 이동 경로가 좁은 Z형 기계에 사용하기에 특히 적합합니다. 수동 크램핑 모듈은 높이가 낮아 Z형의 이동 경로를 충분히 활용할 수 있습니다.
UNILOCK 수동 모듈 H 50은 어떤 위치에든 설치할 수 있습니다.
UNILOCK 클램핑 핀을 M10, M12, M16 고정 나사와 결합하면 다음과 같은 클램핑 파워가 형성됩니다:
- 클램핑 파워(M10) 35,000 N
- 클램핑 파워(M12) 50,000 N
- 클램핑 파워(M16) 75,000 N
소켓 헤드 스크류 DIN EN ISO 4762 -12.9 사용 시 클램핑 파워.
클램핑 핀은 반드시 클램핑 모듈에 교체 유닛을 조립한 상태로 고정해야 합니다.
UNILOCK 수동 클램핑 모듈은 M12 또는 M16 소켓 헤드 스크류 DIN EN ISO 4762 -10.9를 사용하여 고정할 수 있습니다.
UNILOCK 수동 클램핑 모듈은 두 개의 정렬 보어홀 D1 또는 중앙 보어 홀 D를 사용하는 방식으로 배치할 수 있습니다.
또한 UNILOCK 수동 클램핑 모듈에는 장착면에서의 교체 장치 정렬을 돕는 위치 홀 B1 두 개도 있습니다.
UNILOCK 수동 클램핑 모듈 H 50은 이동 경로가 좁은 Z형 기계에 사용하기에 특히 적합합니다. 수동 크램핑 모듈은 높이가 낮아 Z형의 이동 경로를 충분히 활용할 수 있습니다.
UNILOCK 수동 모듈 H 50은 어떤 위치에든 설치할 수 있습니다.
UNILOCK 클램핑 핀을 M10, M12, M16 고정 나사와 결합하면 다음과 같은 클램핑 파워가 형성됩니다:
- 클램핑 파워(M10) 35,000 N
- 클램핑 파워(M12) 50,000 N
- 클램핑 파워(M16) 75,000 N
소켓 헤드 스크류 DIN EN ISO 4762 -12.9 사용 시 클램핑 파워.
클램핑 핀은 반드시 클램핑 모듈에 교체 유닛을 조립한 상태로 고정해야 합니다.
UNILOCK 수동 클램핑 모듈은 M12 또는 M16 소켓 헤드 스크류 DIN EN ISO 4762 -10.9를 사용하여 고정할 수 있습니다.
UNILOCK 수동 클램핑 모듈은 두 개의 정렬 보어홀 D1 또는 중앙 보어 홀 D를 사용하는 방식으로 배치할 수 있습니다.
또한 UNILOCK 수동 클램핑 모듈에는 장착면에서의 교체 장치 정렬을 돕는 위치 홀 B1 두 개도 있습니다.
기술 데이터
최대 작동 토크: 15 Nm.
최대 견인력: 15 Nm.
반복 정확도 ≤0.005 mm
최대 견인력: 15 Nm.
반복 정확도 ≤0.005 mm
인도 품목
수동 크램핑 모듈 1개, 고정 액세서리 포함.
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.