{"product":{"productId":"agid.28309","price":843000,"name":"팔레트 커플링 UNILOCK 클램핑 모듈 EGM 110-75용"},"currency":"KRW"}
재료
알루미늄.
더 보기
더 적게 표시
설명
재료
알루미늄.
정보
UNILOCK 클램핑 모듈 EGM 110-75용 팔레트 커플링은 로봇 자동화에서 클램핑 팔레트와 클램핑 모듈 사이의 인터페이스 역할을 합니다. 팔레트 커플링의 컴팩트한 디자인 덕분에 팔레트를 기계 테이블에 매우 가깝게 적재할 수 있습니다.
팔레트 커플링은 UNILOCK 클램핑 핀을 통해 로봇의 클램핑 모듈에 의해 당겨집니다. 중심 세로 축 주위의 비틀림 방지 보호는 팔레트 커플링 전면에 있는 원통형 핀에 의해 제공됩니다.
팔레트 커플링은 UNILOCK 클램핑 핀을 통해 로봇의 클램핑 모듈에 의해 당겨집니다. 중심 세로 축 주위의 비틀림 방지 보호는 팔레트 커플링 전면에 있는 원통형 핀에 의해 제공됩니다.
조립
팔레트에 팔레트 커플링을 설치할 때 고정 나사의 최대 토크를 준수해야 합니다.
고정 나사용 조임 토크 DIN EN ISO 4762 M12 10.9: 92 Nm.
고정 나사용 조임 토크 DIN EN ISO 4762 M12 10.9: 92 Nm.
장점
- 컴팩트한 구조.
- 낮은 무게.
- 짧은 원추형 로케이터로 포지셔닝.
- 낮은 무게.
- 짧은 원추형 로케이터로 포지셔닝.
인도 품목
- 클램핑 핀이 있는 팔레트 커플링 1개.
- 고정 나사 4개 DIN EN ISO 4762 M12 10.9.
- 고정 나사 4개 DIN EN ISO 4762 M12 10.9.
Accessory
UNILOCK 클램핑 모듈 EGM 110-75 (K1973).
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.