text.skipToContent text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
위시리스트
저장된 제품
직접 주문
B=나사 길이
22
G=나사 / 나사용
M12
L=길이
75
SW=렌치 사이즈
10
A
12
C
18
D
M12
Item
Shoulder screw
K
12
고정 방법
육각 소켓
본체 재질
단강
제품 타입
스크류
조임 토크 max. Nm
88
타입
B
표면 구성품
연마
표면 기본 몸체
열처리 및 검정 산화처리

설명

재료
단강.
표면 마무리
열처리 및 검정 산화처리
맞춤 시트 연마됨
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.

다른 고객들도 다음 제품을 구매하였습니다.