{"product":{"productId":"agid.22822","price":80136.98,"name":"센터링 유닛, 부쉬, 크기1, D=16, 스틸"},"currency":"KRW"}
Centring unit
부쉬
스틸
- 0.003mm 미만의 매우 높은 반복 정확도
- 결합 시 기울어짐 없음
- 오염 및 칩에 민감하지 않음
- 간단한 취급
판매 단위
₩80,137 / 개
부가세 별도
재고 현황은 실시간으로 반영됩니다.
Added to your shopping cart
D=바깥지름
16
L=길이 최대
8,5
H
min.
12,5
Item
Centring unit
T
9-0,1
모델 1
부쉬
본체 재질
스틸
크기
1
품목 번호용
K1627.1
품목 번호용
03152-10-1
설명
재료
스틸.
표면 마무리
경화 및 연마 처리.
정보
포지셔닝 테이퍼에 적합한 포지셔닝 부싱.
온도 범위
최대 +80 °C.
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.