text.skipToContent text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
위시리스트
저장된 제품
직접 주문

설명

재료
클램핑 조인트, 고강도 알루미늄.
힌지 핀, 지지판 및 스톱 로드, 스틸.
표면 마무리
클램핑 조인트, 청색 및 검정 산화 처리.
힌지 핀. 지지판 및 스톱 로드, 검정 산화 처리.
정보
5D-워크피스 스톱은 특히 가공 기계에서 위치 설정 또는 조립 작업을 할 때 다기능 기구로서 사용됩니다. 이는 빠르고 유연하며 5축으로 지속적으로 조절 가능합니다.
T-슬롯 너트 M8x12 및 육각 렌치가 함께 제공됩니다.
요청 시
다수의 5D-워크피스 스톱과 결합을 위한 커넥팅 부품.
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.

다른 고객들도 다음 제품을 구매하였습니다.