{"product":{"productId":"agid.22468","price":434221.48,"name":"클램핑 바 장치 유닛용"},"currency":"KRW"}
재료
경화 스틸 1.7131.
표면 마무리
검정 산화 마무리.
케이스 경화처리 및 연마.
케이스 경화처리 및 연마.
더 보기
더 적게 표시
설명
재료
경화 스틸 1.7131.
표면 마무리
검정 산화 마무리.
케이스 경화처리 및 연마.
케이스 경화처리 및 연마.
정보
클램핑 바는 T-슬롯을 통해 장치 유닛의 고정에 이용됩니다.
클램핑 바를 기계 테이블 또는 베이스 부품에 유연하게 설치하는 것은 해당 드릴 스페이싱을 통해 이루어집니다.
고정 구멍과 고정 슬롯 구멍 결합으로 대각선 설치가 가능합니다.
클램핑 바를 기계 테이블 또는 베이스 부품에 유연하게 설치하는 것은 해당 드릴 스페이싱을 통해 이루어집니다.
고정 구멍과 고정 슬롯 구멍 결합으로 대각선 설치가 가능합니다.
Accessory
소켓 헤드 스크류 DIN 912
T-슬롯용 너트 DIN 508
T-슬롯용 너트 DIN 508
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.