text.skipToContent text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
위시리스트
저장된 제품
직접 주문

설명

재료
스틸.
표면 마무리
케이스 경화,검정 산화 연마 처리.
정보
컴펜세이팅 스패너는 밀링, 드릴링, 대패질, 연마 작업 시 공작물이 덜컹거리거나 빠져나가는 것을 방지하기 위해 사용됩니다. 컴펜세이팅 스패너를 사용하면 작업물 아래에 손대지 않고 빠르고 정확하게 지지력을 형성할 수 있습니다. 서포트 볼트는 약간의 스프링력으로 공작물에 닿습니다. 이 서포트 볼트는 어떤 위치로든 원하는 위치로 고정할 수 있습니다. 서포트 볼트의 암나사에는 원하는 유형의 그루브 스크류를 조여 지지 높이를 조정할 수 있습니다.

컴펜세이팅 스패너 K1947.075, K1947.150, K1947.170에는 1개의 슬롯만 있습니다.
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.

다른 고객들도 다음 제품을 구매하였습니다.