{"product":{"productId":"agid.33832","price":127130.08,"name":"서포트 조절식, M12, A=50 단강, 검정 산화 마무리"},"currency":"KRW"}
Support
adjustable
단강
검정 산화 마무리
- 돌출된 클램핑 포인트 지지
- 높이 조절형
- 다양한 프로파일 인서트 K0826
판매 단위
₩127,130 / 개
부가세 별도
재고 현황은 실시간으로 반영됩니다.
Added to your shopping cart
A
min.
50
B
max.
20
C
30
D
40
G
M12
G1
M20x1,5
Item
Support
SW
36
SW1
30
모델 1
adjustable
본체 재질
단강
표면
기본 몸체
검정 산화 마무리
설명
재료
단강.
표면 마무리
검정 산화 처리.
나사 볼트, 열처리.
나사 볼트, 열처리.
정보
장착면은 인서트(K0826 참조)로 상황에 맞춰 조정할 수 있습니다.
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.